Publikovat produkty
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
    Kohler

    K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain

    The Ballast shower base makes installation simple, whether you're remodeling your bathroom or planning for new construction. The ultra-low threshold creates a sleek appearance and eases getting in and out of the shower, while durable resin concrete core construction provides a solid, quality feel underfoot. A smart alternative to tile, this one-piece shower base offers easy maintenance and less risk of leakage.

    FEATURES

    • Integral flange.
    • Flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation.
    • Left drain.
    • Low step-over height.
    • One-piece construction.
    • Compliments traditional and contemporary bathroom designs.
    • Coordinates with Choreograph™ walls.

    Material

    • Resin concrete core with acrylic surface.

    Installation

    • Alcove

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-1937
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůBallast®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1.94
    • Šířka (palce)32
    • Hloubka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors