Publikovat produkty
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing deep, comfortable soaking. A lumbar arch gently support the natural curves of your body.

    Features

    • Comfort Depth® design offers a convenient 19" step-over height while retaining the same depth as a standard 21" bath
    • Integral lumbar support
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Textured bottom surface
    • Coordinates with other products in the Archer collection

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Left drain
    • Alcove

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-1946-L
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůArcher®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)20.24
    • Šířka (palce)60
    • Hloubka (palce)30
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs