Publikovat produkty
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole

    This Brenham wall-mount sink combines the function and durability required for commercial spaces with a fresh, natural style. An elegant solution for barrier-free bathroom installations, this basin can be combined with a matching shroud.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Includes wall hanger.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Wall-mount
    • Drilled for concealed arm carrier installation.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-1997-1
    • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
    • Skupina produktůBrenham™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.56
    • Šířka (palce)21.94
    • Hloubka (palce)19.75
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks