Publikovat produkty
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Here's a wall-mount lavatory that can stand up to high-volume usage. Vitreous china construction offers years of durable performance. The ultra-thick enamel with high-gloss finish resists staining, scratching and chipping to maintain its lustrous sheen and allow for easy cleaning.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of vitreous china.
    • 21-1/4"L x 18-1/8"W.
    • Wall-mount installation.
    • Faucet not included.
    • Includes wall hanger.
    • Drilled for concealed arm carrier.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2005
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůKingston™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)12.25
    • Šířka (palce)18.12
    • Hloubka (palce)21.25
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks