Publikovat produkty
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This compact round basin is ideal for smaller baths and powder rooms. Two installation options - drop-in or under-mount - give you flexibility for a range of bathroom configurations.

    Features

    • Small round basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-20211
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůIron Plains® Round
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.31
    • Šířka (palce)12
    • Hloubka (palce)12
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks