Publikovat produkty
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

    When your lavatory needs to handle high-volume traffic, premium KOHLER materials are more important than ever. Crafted of vitreous china, your Soho wall-mount lavatory will provide a lifetime of beauty thanks to our exclusive KOHLER glaze. This remarkably hard, glossy finish protects the surface for a clean, sanitary sink that maintains its polished shine through years of busy use. This model also features drillings for a concealed arm carrier and faucet with 8" centers.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of viterous china.
    • 20"L x 18"W.
    • Wall-mount installation.
    • Faucet not included.
    • Drilled for concealed arm carrier.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2053
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůSoho®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7
    • Šířka (palce)18
    • Hloubka (palce)20
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks