Publikovat produkty
Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. The sink mounts from underneath the vanity top, resulting in a more contemporary clean and uncluttered look. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Undermount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-21783
  • Skupina výrobkůSinks
  • Skupina produktůArtifacts™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.83
  • Šířka (palce)16.5
  • Hloubka (palce)21.24
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks