Publikovat produkty
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Ladena's upswept curves offer generous basin space and a striking contemporary look, particularly when paired with a countertop that exposes the basin's glazed underside. 


    Features

    • Glazed underside works beautifully for countertop installations.
    • Spacious basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 20-7/8", Height 8-1/8", Width 14-3/8"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-2214-G
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůLadena®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks