Publikovat produkty
K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve

Inspired by clean lines and minimalist design, the Purist and Stillness collections bring a contemporary touch to your bathroom. This Purist/Stillness wall supply elbow allows your handshower hose to be connected nearly flush to the wall, and includes an integrated check valve to prevent backflow. It features brass construction that will remain sturdy for years to come.


FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Includes check valve for backflow prevention.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-22172
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůPurist®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.5
  • Šířka (palce)2.5
  • Hloubka (palce)1.94
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Popis Uniclass 2015Pipe accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings