Publikovat produkty
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink

    An alluring contrast of shapes defines the Inscribe Wading Pool sink. The deep, circular cast iron basin has gently sloping walls descending to a precisely squared bottom with centered drain.


    Features

    • Circular basin with sloping walls.
    • Centered drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Vessel

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 16-1/2", Height 6-1/2", Width 16-1/2"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-2388
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůInscribe®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks