Publikovat produkty
Riff™ Cabinet knob
Kohler

Riff™ Cabinet knob

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet and accessory collection offers a contemporary twist on traditional design. This cabinet knob combines quality craftsmanship with distinctive, classic lines to elevate your space with a timeless feel. Offering high design, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Coordinates with other products in the Riff collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-24433
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůRiff™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)1.12
  • Šířka (palce)1.12
  • Hloubka (palce)1.37
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware