Publikovat produkty
Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Single-function showerhead with 48 nozzle 5" (127 mm) diameter sprayface
  • Optimized sprayface for maximum performance
  • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup and maximizes spray performance
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Technology

  • Katalyst® air-induction technology infuses water with air, creating bigger drops for a more powerful spray

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Shower arm and flange sold separately
  • Wall-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-24805
  • Skupina výrobkůShowerhead
  • Skupina produktůParallel®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.13
  • Šířka (palce)5
  • Hloubka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers