Publikovat produkty
K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull
Kohler

K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

With elegant lines and squared angles, Lodern drawer pulls have been perfectly designed for the sleek contemporary cabinet collection. Whether functioning as a single hardware unit on smaller cabinets or aligning as a group to form a single decorative bar on larger cabinets with multiple drawers, Lodern hardware accentuates with elegant minimalist style. Choose from bold or more subtle contrasting metal finishes.


Features
  • Coordinates with Lodern vanity cabinets and Silestone® quartz vanity tops to complete your bathroom.
Material
  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware and template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-27939
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůLodern™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.56
  • Šířka (palce)14.56
  • Hloubka (palce)1.37
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware