Publikovat produkty
Ceric® 60" x 29" freestanding bath
Kohler

Ceric® 60" x 29" freestanding bath

Clean, elegant, and contained, Ceric expresses contemporary warmth and simplicity. This Ceric freestanding bath lets you indulge in a deep, immersive soak as you relax against the sloped lumbar support. The sleek, one-piece seamless acrylic construction offers exceptional durability, with thoughtful touches like built-in integral overflow, toe-tap drain, and location versatility.

Features

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area
  • 17" (432 mm) depth offers a deep soaking experience
  • Integral lumbar support
  • Slotted overflow allows for deep soaking
  • Center toe-tap drain color-matched to the bath

Material

  • Acrylic

Installation

  • Freestanding

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-25984
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůCeric®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)23.05
  • Šířka (palce)29.05
  • Hloubka (palce)59.92
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Kód ETIMEC011609
  • Název ETIMBath
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs