Publikovat produkty
Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain
Kohler

Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain

The Irvine cast iron alcove bath is a marriage of crisp folds and soft sweeps for a modern – yet inviting – design. An integral lumbar support and generous radius invite you to sit back and relax, and Irvine offers a low step-over height for ease of access. Versatile style, the convenience of alcove installation with integral apron, and the lasting beauty and durability of KOHLER® enameled cast iron breathe sophistication into your bathroom. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

Features

  • Clean, crisp lines blend into soft angles to create a uniquely sophisticated bath that works with any decor
  • Integral lumbar support
  • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
  • Integral apron creates a clean, finished look
  • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation

Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Alcove
  • Right drain

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-26068
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůIrvine™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)17.13
  • Šířka (palce)60
  • Hloubka (palce)32
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Kód ETIMEC011609
  • Název ETIMBath
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs