Publikovat produkty
Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

KOHLER showering products offer luxurious water delivery for any custom or traditional showering environment. This 3" straight rainhead arm with flange provides a solid ceiling mount for single-function rainheads. With durable brass construction and minimalist design, this shower accessory is versatile enough for any bathroom design.

Features

  • Compatible only with single-function rainheads
  • 3" (76 mm) straight shower arm

Material

  • Brass construction ensures durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Ceiling-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-26319
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůStatement™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)2.19
  • Hloubka (palce)2.19
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties