Publikovat produkty
Honesty® 5" cabinet pull
Kohler

Honesty® 5" cabinet pull

With clean lines and square features, the contemporary Honesty cabinet pull draws inspiration from modern European design. Its sleek look helps create a clutter-free, easy-to-clean bathroom atmosphere.

Features

  • Coordinates with Honesty faucets accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-26640
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůHonesty®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.63
  • Šířka (palce)5
  • Hloubka (palce)1.03
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Kód ETIMEC012286
  • Název ETIMCabinet
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware