Publikovat produkty
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2699-1 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The minimalist approach of the Bryant Oval sink evokes casual elegance. Appealing and affordable, this versatile design is an ideal choice for both contemporary and traditional bathroom styles.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2699-1
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůBryant®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.62
    • Šířka (palce)16.5
    • Hloubka (palce)20.12
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks