Publikovat produkty
K-27288 Elate® 12" towel bar
Kohler

K-27288 Elate® 12" towel bar

Minimalist in its design, the Elate towel bar works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.


Features

  • Coordinates with other items in the Elate collection.
  • Installation hardware included.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Installation hardware included.


Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-27288
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůElate®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2
  • Šířka (palce)2.75
  • Hloubka (palce)12
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars