Publikovat produkty
K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder

Minimalist in its design, the Elate toilet tissue holder works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.

FEATURES

  • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
  • Coordinates with Elate faucets and accessories.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-27293
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůElate®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.31
  • Šířka (palce)3.56
  • Hloubka (palce)2
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers