Publikovat produkty
Riff® Wall-mount bath spout
Kohler

Riff® Wall-mount bath spout

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Non-diverter spout with slip-fit connection
  • 7-13/16" (198 mm) spout reach
  • 1-1/4" (31.8 mm) max hole diameter
  • Coordinates with other products in the Riff collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-27407
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůRiff™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.1
    • Šířka (palce)3
    • Hloubka (palce)7.8
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEG015610
    • Název ETIMValves/taps/controls
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets