Publikovat produkty
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink

    Garamond exudes distinguished style. With subtle concentric rings around its oval-shaped basin, this sink brings an organic, welcoming touch to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Oval basin with concentric rings.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2832
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůGaramond®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.56
    • Šířka (palce)16.25
    • Hloubka (palce)21.06
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks