Publikovat produkty
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
    Kohler

    Buckley Bamboo cutting board

    Bamboo cutting boards are frequently sought after by professional chefs for their durability, while at the same time being gentle on their knives. And because of its natural resistance to water seepage, bamboo is a favorite in the kitchen. This bamboo cutting board will make a beautiful and convenient work surface for prepping foods over select KOHLER® sinks.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-28905
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůBuckley™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1.16
    • Šířka (palce)11
    • Hloubka (palce)17.63
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks