Publikovat produkty
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink

    The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Caxton under-mount sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.

    Features

    • Decorated with a textural Herringbone design on White background
    • Deep rectangular basin
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-29471-HD1
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůSartorial™ Herringbone Caxton®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.33
    • Šířka (palce)15.54
    • Hloubka (palce)19.95
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód ETIMEC011839
    • Název ETIMCountersink
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks