Publikovat produkty
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Take showering beyond the ordinary with this 1/2-inch MasterShower thermostatic valve. When paired with a stacked valve trim, this valve delivers a high-temperature limit stop for added safety and a high-flow rate for precise, consistent temperature control.

FEATURES

  • High-temperature limit setting for added safety.
  • Temperature-balancing mechanism.
  • Scald hazard prevention.
  • Integral service stops.
  • Crossflow prevention.
  • 1/2" NPT connections.
  • Serviceable inlet filter screens.
  • Single outlet.
  • Independent temperature volume controls.

Material

  • Forged brass valve body.

Installation

  • Wall-mount.
  • Requires K-9663 twin ell (sold separately) when using a diverter bath spout.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2973-KS
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůMasterShower®.
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.37
  • Šířka (palce)4.62
  • Hloubka (palce)3.5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Popis Uniclass 2015Valve accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves