Publikovat produkty
Essential 20" x 32" arch framed mirror
Kohler

Essential 20" x 32" arch framed mirror

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in a variety of soft silhouettes and dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

Features

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-30638
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůEssential
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)32
  • Šířka (palce)20
  • Hloubka (palce)1.38
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Zrcadla
  • Kód ETIMEG017210
  • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Popis Uniclass 2015Mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors