Publikovat produkty
Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf
Kohler

Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf

The streamlined design of the Bardon touchless urinal offers the clean look of a rear spud urinal with the easy valve access of a top spud. The 0.5-gallon flush and touchless flush valve deliver dependable water-saving performance and enhanced hygiene for any bathroom application. Elevate your experience with KOHLER®.

Features

  • Washout urinal
  • 1/2" (12.7 mm) rear spud
  • 0.5 gpf (1.9 lpf)
  • Delivers dependable water-saving performance and added hygiene
  • Patented back wall geometry and extended rim limit splash-back for a cleaner user experience
  • Battery-operated touchless electronic flush valve powered by four AA alkaline batteries (included)
  • Includes tank cover and tank cover locks
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Wall-hung

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-32590
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůBardon™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)30.7
  • Šířka (palce)18.6
  • Hloubka (palce)14.24
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals