Publikovat produkty
K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal
Kohler

K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal

Steward Waterless urinals provide significant value to the customer by reducing water, sewage and maintenance costs. Waterless urinals can save 40,000 gallons of water per fixture per year, based upon a typical commercial installation. Further, this product has redefined the paradigm for urinal design and functionality by offering a virtually splash-free surface along with odorless, easy-to-maintain performance.

FEATURES

  • Waterless urinal.
  • 14-3/4" extended rim.

Material

  • Vitreous china.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product Dimensions

    Height 23-3/4"Width 11" Depth 14-3/4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-4917
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůSteward®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste