Publikovat produkty
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
    Kohler

    K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)

    This Strive bar sink offers professional style with easy-to-clean curved corners. Made of thick, premium quality 16-gauge stainless steel, the compact basin features a sound-absorption system that significantly reduces disposal and dishwashing noise. This entertainment sink includes a bottom sink rack to help prevent scratches.

    FEATURES

    • 18-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and allows for more storage space underneath the sink.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes a bottom sink rack and installation hardware.
    • Rounded 10mm corners are easy to clean.

    Material

    • Handcrafted from 16-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 15", Height 9-5/16"Width 15"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-5287
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůStrive®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures