Publikovat produkty
K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket
Kohler

K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket

Use this wall-mount bracket for mounting your DTV Prompt three-outlet digital interface. Choose from a range of finishes to coordinate with other components in the shower and complement the aesthetics of your space. The mounting bracket is surface mounted to provide ease of installation and to maximize location flexibility.

MATERIAL

  • Premium material construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For surface mounting DTV Prompt digital interface.
  • Required for K-558 or K-558-E DTV Prompt digital interface (sold separately).

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-559
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůDTV Prompt®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.81
  • Šířka (palce)2.68
  • Hloubka (palce)0.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties