Publikovat produkty
K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout
Kohler

K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout

Designed to match a wide variety of interior styles, this sturdy bath spout brings a classic look to your bathroom.


FEATURES

  • Designed to match a wide variety of interior styles.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Wall-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-6854
  • Skupina výrobkůBath Spouts
  • Skupina produktůBath Spout
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.44
  • Šířka (palce)2.44
  • Hloubka (palce)4.88
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Popis Uniclass 2015Bath spouts
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets