Publikovat produkty
K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink

The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by an exuberant French block print from 1850, this intricate paisley pattern has an organic quality, showcased beautifully on the Carillon vessel sink. Pair it with the Sartorial Herringbone sink for a coordinated master bath vanity.


FEATURES

  • Decorated with a textural Paisley design on White background.
  • Round basin with subtle lift at edges.
  • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Vessel

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-75748-FP1
  • Skupina výrobkůSinks
  • Skupina produktůSartorial™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6
  • Šířka (palce)17.69
  • Hloubka (palce)17.69
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks