Publikovat produkty
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
    Kohler

    K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink

    With crisp, clean lines, the ModernLife bathroom sink allows you the freedom to design around it — from contemporary to traditional. And its compact shape lends itself to powder rooms and spaces with smaller footprints.

    FEATURES

    • Rectangular basin.
    • With overflow.
    • Single faucet hole on left side.
    • Coordinates with other products in the ModernLife collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-80179-L
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůModernLife™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5
    • Šířka (palce)19.62
    • Hloubka (palce)9.81
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks