Publikovat produkty
K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide
Kohler

K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide

Create a personalized showering experience with this two-way diverter valve and handshower hose guide. The kit is designed for bath-mount and deck-mount installations and complements a variety of decors.

FEATURES

  • 2-way diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.
  • Deck- or bath-mount handshower kit.
  • Includes polished chrome hose (handshower sold separately).

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-8549
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůTwo-way Diverter Valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.37
  • Šířka (palce)2.5
  • Hloubka (palce)2.5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Popis Uniclass 2015Valve accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves