Publikovat produkty
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
    Kohler

    K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath

    The Tea-for-Two bath allows you and your partner to share a deep, immersive soak in complete comfort. A slip-resistant Safeguard® surface offers safety, and durable cast iron construction provides long-lasting performance. Available in an array of KOHLER colors to suit your decor perfectly.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers.
    • Safeguard slip-resistant surface on bath floor.
    • End drain.
    • Under-mountable
    • Safeguard slip-resistant surface on bath floor.
    • End drain.
    • Under-mountable

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.
    • Drop-in or under-mount.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-855-0
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool Massage Package - K-856-M
    • Effervescence Relax Package - K-856-CT
    • Effervescence Spa Package - K-856-AH
    • Spa Package + Massage Package - K-856-V
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool Massage Package - K-856-M
    • Effervescence Relax Package - K-856-CT
    • Effervescence Spa Package - K-856-AH
    • Spa Package + Massage Package - K-856-


    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 24", Width 36"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-855
    • Skupina výrobkůBathing
    • Skupina produktůTea-for-Two®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures