Publikovat produkty
Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath
Kohler

Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath

Experience massaging bliss in this luxury whirlpool bath spacious enough for two. The water jets can be individually adjusted to suit each bather's preferences for direction and intensity, while the supportive design with molded armrests embraces you in comfort. With multiple pump location options, this versatile home spa suits a range of bathing spaces.

Features

  • Six Proflex® hydromassage jets can be individually adjusted for water flow and direction
  • Built-in heater
  • Spacious design accommodates up to two bathers
  • Integral lumbar support
  • Multiple pump location options give you more choices for installation and access
  • Textured bottom surface
  • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets

Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Drop-in or undermount
  • Reversible drain
  • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
  • Requires two dedicated circuits

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-856-JHE
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůTea-for-Two®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)24
  • Šířka (palce)66
  • Hloubka (palce)36
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Kód ETIMEC011609
  • Název ETIMBath
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs