Publikovat produkty
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
    Kohler

    K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace

    The Kinlock service sink faucet is secured to the wall with a brace for heavy commercial and industrial use. Available in a Polished Chrome or rough-plated finish, the unit features inside-threaded couplings, a vacuum breaker and a pail hook for wash or mop buckets. From wall to spout, the reach is 7-1/4". The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility.


    FEATURES

    • For 8" (203 mm) centers.
    • Internal NPT connections.
    • Vacuum breaker.
    • 4-5/8" (117 mm) threaded spout for hose connection.
    • 7-1/4" (184 mm) wall-to-spout outlet.
    • Pail hook.
    • Wall brace.
    • Wall brace.

    Material

    • Brass construction.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-8907
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůKinlock™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.13
    • Šířka (palce)8
    • Hloubka (palce)7.25
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets