Publikovat produkty
K-9165 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left offset drain
K-9165 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left offset drain
    Kohler

    K-9165 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left offset drain

    The Bellwether 60" x 32" shower base features KOHLER enameled cast iron construction for unmatched durability and ease of maintenance. The left offset drain is designed for easy 60" x 30" bath replacement. Add a removable cover over the recessed drain for a finished look.

    Features

    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • Recessed drain (can be used with K-9155 or K-9156 drain cover).
    • Left offset drain for easy 60" x 30" bath replacement.
    • Ideal size for remodel installations into a 5-foot alcove with a shower door.
    • Rim size optimized for water containment and aesthetics.

    Material 

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9165
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůBellwether®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.5
    • Šířka (palce)32
    • Hloubka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors