Publikovat produkty
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
    Kohler

    K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain

    The Bellwether 60" x 34" shower base features KOHLER enameled cast iron construction for unmatched durability and ease of maintenance. The right centered drain is ideally designed for new construction. Add a removable cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Safeguard® slip-resistant finish for added safety.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Recessed drain (can be used with K-9157 or K-9159 drain cover).
    • Right center drain.
    • Ideal size for remodel installations into a 5-foot alcove with a shower door.
    • Rim size optimized for water containment and aesthetics.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9178
    • Skupina výrobkůShower Receptors
    • Skupina produktůBellwether®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.5
    • Šířka (palce)60
    • Hloubka (palce)34
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors