Publikovat produkty
K-934 Stillness® shower arm and flange
Kohler

K-934 Stillness® shower arm and flange

Streamlined elements and understated sophistication are the essence of Stillness faucets. This wall-mount showerarm features simplified form and detail.

FEATURES

  • 1/2" - 14 NPT connection.
  • Fluid design lines for ease of cleaning.
  • For use with KOHLER showerheads (sold separately).

Material

  • Metal construction.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-934
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůStillness®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)2.75
  • Hloubka (palce)7.5
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties