Publikovat produkty
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This rectangular receptor features a three-wall design with integral seat on the right for relaxing in the shower.

    Features

    • Integral seat design for comfort.
    • Single threshold for three-wall or alcove installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Left drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9489
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůMemoirs®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)21
    • Šířka (palce)36
    • Hloubka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors