Publikovat produkty
K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder
Kohler

K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder

Complete your performance showering system with the Purist/Stillness adjustable wall-mount handshower bracket. Ideal for hydromassage or for targeting specific areas of the body, this bracket pivots to angle the handshower exactly where you want it. The contemporary design complements a variety of bathroom decors.

FEATURES

  • Bracket pivots and rotates to position handshower at desired angle.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-975
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůStillness®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.37
  • Šířka (palce)2.37
  • Hloubka (palce)3.5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
  • Popis Uniclass 2015Shower head holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties