Publikovat produkty
Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet
Kohler

Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet

With mirrored surfaces inside and outside, this 16" x 20" frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

Features

  • Full-overlay mirrored door with beveled edges
  • Slow-close door prevents slamming
  • Two adjustable tempered-glass shelves offer additional bathroom storage
  • Mirrored interior
  • 108° opening capability for easy cabinet access

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Includes mounting hardware
  • Recessed
  • Reversible: install as left- or right-hinge swing

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-CLR1620FS-SCF-NA
  • Skupina výrobkůMedicine Cabinets
  • Skupina produktůRemodeler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)19.49
  • Šířka (palce)15.51
  • Hloubka (palce)4.81
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Číslo OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Název OmniClassMedicine Cabinets