Publikovat produkty
Florez™ 24" towel bar
Kohler

Florez™ 24" towel bar

By combining a modern profile with classical decorative details, this Florez 24" towel bar delivers a flawless blend of elegance and artistry to your bathroom space. It complements many bathroom designs and coordinates with other products in the Florez bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Florez collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation template and tools included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R27898
  • Skupina výrobkůTowel Bars
  • Skupina produktůFlorez™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.46
  • Šířka (palce)3.58
  • Hloubka (palce)26.48
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEG017210
  • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars