Publikovat produkty
Desette™ Towel ring
Desette™ Towel ring
    Kohler

    Desette™ Towel ring

    Soft curves and smooth surfaces turn your bathroom into a warm, relaxing place. The Desette towel ring complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Desette bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

    Features

    • Coordinates with other products in the Desette collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Easy installation – no special tools required
    • Installation hardware and template included

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R29191
    • Skupina výrobkůTowel Ring
    • Skupina produktůDesette™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.22
    • Šířka (palce)2.52
    • Hloubka (palce)7.44
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód ETIMEG017210
    • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Popis Uniclass 2015Towel rings
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars