Publikovat produkty
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet

    With mirrored surfaces inside and outside, this 16" x 20" frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

    Features

    • Full-overlay mirrored door with beveled edges
    • Slow-close door prevents slamming
    • Two adjustable tempered-glass shelves offer additional bathroom storage
    • Mirrored interior
    • 108° opening capability for easy cabinet access

    Material

    • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Includes mounting hardware
    • Recessed
    • Reversible: install as left- or right-hinge swing

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R79224-LA1
    • Skupina výrobkůMedicine Cabinets
    • Skupina produktůMaxstow®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)24.29
    • Šířka (palce)20
    • Hloubka (palce)3.58
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Číslo OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Název OmniClassMedicine Cabinets