Publikovat produkty
Parallel® Wall-mount bath faucet trim
Kohler

Parallel® Wall-mount bath faucet trim

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Two-lever handles offer separate control of hot and cold water
  • 9" (229 mm) spout reach
  • 10.0 gpm (37.9 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-T23491-4
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůParallel®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.36
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)8.94
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets