Publikovat produkty
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

With clean lines and square features, the contemporary Honesty faucet collection draws inspiration from modern European design. This shower valve trim includes a lever handle and diverter button for easy water control. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Premium construction ensures durability and reliability.
  • Shower valve trim plate with push-button diverter.
  • Trim only, requires valve to complete installation.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-T99762-4
  • Skupina výrobkůShower Trim
  • Skupina produktůHonesty®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets