Publikovat produkty
Agora Bench PAR4050
KOMPAN

Agora Bench PAR4050

The AGORA BENCH is a part of the award winning funiture line from KOMPAN. AGORA is developed according to the latest inclusive design principles for outdoor furnishings without compromising on design qualities. KOMPAN truly believes in making public spaces more attractive and accessible for all. AGORA offers a high level of flexibility when it comes to anchoring, color and material options in order to inspire architectural creativity and to fit the site specific requirements for individual customer projects. AGORA comes in durable and robust designs, and is manufactured in low maintenance materials to ensure long-lasting outdoor solutions with the lowest possible total cost of ownership.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaagora-bench-par4050
  • Skupina výrobkůOutdoor Furniture
  • Skupina produktůAgora
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)20
  • Šířka (palce)14
  • Hloubka (palce)67
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSteel, Sherardized
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Popis Uniclass 2015Benches
  • Kód CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Číslo OmniClass23-21 29 19
  • Název OmniClassRecreational Equipment