Publikovat produkty
Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003
KOMPAN

Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003

RUMBA comes with endless possibilities to realize seating in customized design for all outdoor environments. RUMBA is the most flexible way of marrying seating solutions to the environment, in perfect harmony - geometry meets geography. Built around simple circles and curves, they can be adapted to provide custom-built twists and turns. The standard available benches and tables can be dressed up with back support, armrests, tables etc. and linked together into tailored solutions for the individual location.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarumba-bench-curved-30-degrees-par1003
  • Skupina výrobkůOutdoor Furniture
  • Skupina produktůRumba
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)17
  • Šířka (palce)31
  • Hloubka (palce)69
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSteel, Sherardized
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Popis Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Kód CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Číslo OmniClass23-21 29 19
  • Název OmniClassRecreational Equipment